Publique sus productos
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
Altro Quartz Tile Flooring
    Altro

    Altro Quartz Tile Flooring

    Traducido por Google,

    Azulejo de cuarzo de alto rendimiento

    Altro Quartz Tile es un mosaico homogéneo disponible en patrones de astillas y mármol que ofrece infinitas opciones de diseño para aplicaciones comerciales, industriales o del sector público. Las pruebas de carga estática que superan los 3000 psi demuestran que Altro Quartz Tile es ideal para áreas de mucho tránsito peatonal. Nuestras losetas de cuarzo están listas para ser ocupadas, lo que elimina la necesidad de una aplicación inicial de acabado para pisos.

    Genere espíritu escolar combinando logotipos y colores o mejore la moral de la empresa con tonos vibrantes que inspiran vitalidad en toda la oficina.

    AQT: una mejor alternativa a VCT

    Los mosaicos de composición de vinilo intentan atraerlo con un bajo costo de instalación, pero no muerda el anzuelo. El mantenimiento constante durante la vida útil de VCT puede hacer que sus costos totales en menos de cinco años superen los de Altro Quartz Tile en 10.

    Póngase en contacto con Altro

    Especificaciones
    • Key benefits

      • Homogeneous construction, available in chip and striated patterns
      • Static load limit of 3,000 psi
      • Easy to install
      • 70% quartz content for extreme durability
      • PUR coating – easy to maintain and better cleanability compared to non PUR treated products
      • Low VOCs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAltro-Quartz-Tile
    • Familia de productoFloors
    • Grupo de productosSmooth
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes