Publique sus productos
Piso Ceramica Itria Gris 30X60

Piso Ceramica Itria Gris 30X60

Bautizado en honor a la Villa d'Itria, nuestro piso cerámico Itria 60x60 y 30x60, disponible en encantadores tonos Beige y Gris, se inspira en la paleta arquitectónica de la Villa, explorando la gama de colores que oscilan entre los cálidos beige y los serenos grises. Itria no solo aporta un toque estético, sino que también garantiza la seguridad de tu familia en áreas húmedas. Gracias a nuestra tecnología URD (Ultra Resistente al Deslizamiento) y su notable resistencia, este producto se erige como la elección perfecta para baños, spas, jacuzzis y más. Instala con total confianza, respaldado por nuestra sólida garantía de 10 años.
Especificaciones
  • Nombre: ITRIA GRIS 30X60 PRIMERA. Formato: 30.3 cm x 60.4 cm. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usadas en paredes). Área de instalación: Todas las áreas de la vivienda incluyendo la ducha, las escaleras y los balcones. Lobbies y puntos fijos, locales comerciales de alto tráfico y oficinas, centros hospitalarios de baja complejidad, instituciones educativas, supermercados, salones sociales de interior y de exterior cubiertos, restaurantes con cocina cerrada y abierta, y peluquerías (no aplica para aeropuertos). Clasificación ANSI: Clase 2 - Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo). Tráfico: Comercial General. Espesor: 0.83 cm.
Especificaciones técnicas
  • Referencia203081-itria-gris-30x60
  • Familia de productoCement
  • Grupo de productos30X60
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)297
  • Profundidad (mm)83
Información relacionada
  • Diseñado enColombia
  • Fabricado enColombia
  • Peso Neto (kg)333
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Colombia
Estados Unidos
Venezuela