Publique sus productos
BAL DPM - Damp Proof Membrane
BAL

BAL DPM - Damp Proof Membrane

Traducido por Google,

Revestimiento epoxi de baja viscosidad, bicomponente, multiuso, libre de disolventes, para uso como imprimación, DPM monocapa e impermeabilizante previo a la aplicación de baldosas cerámicas o piedras naturales en paredes y suelos, tanto en interior como en exterior. Ideal para suelos técnicos, cuartos húmedos, losas de planta baja y piscinas. Úselo como DPM en concreto hasta un 98 % de HR y anhidrita hasta un 87 % de HR. Se puede utilizar como imprimación para facilitar la adhesión a soleras, mampostería, acero y otras superficies.

Especifique BAL DPM para proyectos de nueva construcción o remodelaciones donde no hay un DPM estructural o se ha degradado con el tiempo y es ineficaz. El nuevo BAL es perfecto para proyectos internos o externos, como salas subterráneas, balcones, marinas, salas de plantas, plantas de tratamiento de aguas residuales y piscinas de hidroterapia. BAL DPM protege los proyectos de losetas contra el ataque de sales solubles y otros contaminantes provenientes de la humedad residual de la construcción o del vapor de humedad de la tierra. Con una garantía por escrito de 25 años, BAL le brinda la tranquilidad de que su proyecto resistirá la prueba del tiempo.

Especificaciones
  • USE FOR:

    • Specifically formulated to be used as a 1-coat DPM for concrete and cement up to 98% RH and anhydrite up to 87% RH
    • Priming later to screeds, concrete, renders or masonry surfaces, steel and other vertical and horizontal surfaces (sand blind when tiling)
    • Waterproof coating – Sand blinding required when tiling.

    Composition: Epoxy resin paste + epoxy hardener.Colour: Light GreyPack sizes: 5 litreKey features: Chemical-resistant. Solvent free. Waterproof. Durable and abrasion-resistant.Pot life: 20 minsInitial Cure: 8hrs

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-DPM
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosWaterproofing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes