Publique sus productos
BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST
BAL

BAL FLEX FIBRE PLUS - Enhanced S1 Standard Setting Flexible Adhesive With FST

Traducido por Google,

¡Altamente flexible y deformable, BAL Flex Fiber Plus es cualquier cosa menos estándar! ¡Con un tiempo de trabajo de 3 horas y un tiempo abierto de 60 minutos, Flex Fiber Plus se puede enlechar en tan solo 4 horas! Utilice una profundidad de cama de hasta 20 mm para fondos imperfectos. Ideal para grandes formatos, tiene reología de gel -manteniendo su estructura- además de excelentes propiedades antiderrapante y antidesprendimiento.

Flex Fiber Plus ofrece excelentes características y beneficios para arquitectos y diseñadores que especifican proyectos de mosaicos de gran formato. Flex Fiber Plus proporciona una solución rápida cuando se requieren tiempos abiertos y de trabajo más prolongados en condiciones de calor y humedad, o para instalaciones particularmente complejas. Además, viene con la garantía de por vida de Topps Tiles.

Especificaciones
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 3 Hours

    GROUT AFTER: 4-6 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Flex-Fibre-Plus
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes