Publique sus productos
BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times
BAL

BAL Flex One - Fast track tiling with long open and working times

Traducido por Google,

BAL Flex One realmente revoluciona la categoría de conjuntos estándar con un tiempo abierto y de trabajo prolongado, excelentes propiedades antideslizantes y se puede enlechar en tan solo seis horas. ¡Con una vida útil extendida de 2 1/2 horas y un tiempo abierto de 45 minutos, BAL Flex One le permite marcar su propio ritmo! BAL Flex One está especialmente recomendado para baldosas de gran formato, zonas de inmersión total, soleras calentadas y zonas sujetas a movimiento y vibraciones.

Al proporcionar una de las profundidades de lecho más gruesas del mercado, a 15 mm en áreas problemáticas aisladas, BAL Flex One tenía una formulación tixotrópica y fluida con reología de gel súper suave que facilita la fijación de losetas, especialmente con tipos de losetas más grandes. Excelente agarre, antideslizante y antiderrumbe, supera los requisitos de EN 12004 para un adhesivo con clasificación "T". De color blanco, por lo que solo se necesita una bolsa ya sea para piedra natural, porcelánico o cerámica.

Especificaciones
  • USE FOR:

    • most tile types, including porcelain, natural stone, rigid foam insulating materials and brick slips
    • suitable for most substrates/backgrounds, including those with limited movement/vibration and for underfloor heating
    • dry/wet / interior/exterior
    • including showers/swimming pools/total immersion
    • recommended for large format wall and floor tiles

    POT LIFE AT 20°C: 2 1/2 Hours

    GROUT AFTER: 6-8 hours

    COLOURS: White

    CLASSIFICATION: BS EN 12004 C2TES1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Flex-One
  • Familia de productoAdhesives
  • Grupo de productosCementitous Powdered Wall & Floor Adhesives - Standard-Setting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes