Publique sus productos
BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.
BAL

BAL FLEXBONE 2EASY - Unique Floating Uncoupling Mat For Unprepared Problem Floors.

Traducido por Google,

BAL Flexbone 2Easy es una alfombra de desacoplamiento flotante única donde no se necesita adhesivo debajo: ¡un sistema verdaderamente desacoplado! Debido a que es flotante, solo se necesita una preparación básica: simplemente barra los pisos sólidos y nivelados y coloque la alfombra. No se eliminan residuos, betunes o lechadas. No necesita imprimación . Colocar baldosas inmediatamente sobre soleras contaminadas, manchadas o agrietadas y sobre betún. Alicatado rápido sobre soleras nuevas de anhidrita y arena:cemento que no se curan al evaporarse la humedad a través de las juntas de recubrimiento.

BAL Flexbone 2Easy, un sistema de tapetes verdaderamente desacoplados que cambia las reglas del juego, es perfecto para propiedades de alquiler, sustratos sensibles en proyectos patrimoniales y minoristas, ya que no es necesario unir el tapete, lo que significa que la superficie de losetas se puede quitar y reemplazar fácilmente. Un sistema verdaderamente rápido ya que no se necesita preparación en superficies niveladas y planas, además de ahorrar costos de proyecto en adhesivo, imprimación y otros equipos de preparación.

Especificaciones
  • USE FOR:

    • Large format ceramic, porcelain, natural stone, slabs with minimum edge length of 200mm
    • Protecting existing floor coverings i.e sensitive heritage background
    • Unprepared internal floor substrates – provided they are flat
    • Counteracting tension stresses between substrate and tiled surface
    • Cracked substrates, mixed substrates, bitumen, contaminated and stained substrates
    • Light trafficked commercial areas
    • Bathrooms, kitchens, hallways and conservatories
    • Heated floors, timber floors, existing load bearing floor surfaces.
    • New cement:sand screeds (when walkable), anhydrite screeds at 1.5% CM (usually 0.5% CM).

    Colour: Grey with blue mesh
    Pack sizes:  20m rolls, 5x 2m2 sheets.
    Sheet Width: 1m plus 50mm overlapping
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg
    Sheet Weight: approx 1.8kg/per sheet

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Flexbone-2easy
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosUncoupling Mat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes