Publique sus productos
BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement
BAL

BAL FLEXBONE VARIED - Advanced High Load-Bearing Uncoupling Membrane For Substrates With Limited Movement

Traducido por Google,

BAL Flexbone VAried es una membrana de desacoplamiento resistente al agua y de gran capacidad de carga que se adapta al movimiento lateral. Un sistema de vía rápida, se puede utilizar para una serie de instalaciones, incluidas las áreas de mucho tráfico. Incluye la tecnología GripLock patentada para una mayor resistencia adhesiva al corte (50 % mejor que otras esterillas para cavidades) y una estructura ósea única que permite una gran flexibilidad y una excelente capacidad de deformación. La alta resistencia al corte proporciona mayores niveles de movimiento lateral. El vellón especial proporciona compensación de la presión de vapor.

Reduzca los costos y el tiempo del proyecto con BAL Flexbone VAried. Flexbone VAried necesita menos adhesivo en la cara del tapete en comparación con otros sistemas de tapetes con cavidades, y es fácil de llenar, lo que significa un ahorro de tiempo del 30 % en esta parte de la aplicación. La alta capacidad de carga lo hace perfecto para proyectos comerciales a gran escala, como centros comerciales, aeropuertos, salas de exhibición de automóviles y edificios de oficinas donde se requiere desacoplamiento.

Especificaciones
  • USE FOR:

    • Conteracting and minimising tension stresses between substrate and floor to be tiled
    • Prevents reflective cracking caused by shrinkage cracks, board joints and lateral movement
    • Installation of large format ceramic, porcelain, slabs and natural stone tiles with minimum edge length of 100mm
    • Crack bridging and allowing safe installation on challenging substrates
    • Internal flooring in high traffic areas in domestic and commercial areas
    • Heated screeds, new cement screeds, timber floors and existing floor surfaces
    • Waterproofing wet areas – no tanking needed.

    MAY BE TILED: Immediately

    Colour: Grey
    Pack sizes:  20m rolls, 1x2m sheets.
    Sheet Width: 1m
    Sheet Thickness:  3mm
    Roll Weight: approx. 18kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Flexbone-Varied
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosUncoupling Mat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes