Publique sus productos
BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST
BAL

BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST

Traducido por Google,
El nivelador de piso todo en uno de máximo rendimiento con tecnología Fiber Strand (FST). BAL Level Max tiene una profundidad de cama máxima de hasta 80 mm en una sola aplicación, la más grande del mercado. Es adecuado para su uso sobre madera de 3 mm, acepta tráfico peatonal en tres horas y se puede colocar en mosaico después de solo cuatro horas a cualquier profundidad, lo que ahorra un tiempo significativo del proyecto y reduce los costos. BAL Level Max brinda el comienzo perfecto para cualquier proyecto de pisos con características clave que incluyen mayor flexibilidad y resistencia, capacidad de autoalisamiento, baja contracción y una formulación sin proteínas. Fácil de usar, BAL Level Max es extremadamente versátil, lo que lo hace adecuado para proyectos domésticos y comerciales, ya que es bombeable y logra una excelente cobertura de 5 m² con una profundidad de lecho de 3 mm. Disponible en paquetes de 25 kg, es perfecto antes de la instalación de baldosas o revestimientos de suelos, incluso en instalaciones clave como la calefacción por suelo radiante.
Especificaciones
  • Reaction to fire Class : EFL Release of corrosive substances : CT Water permeability : NPD Water vapour permeability : NPD Compressive strength : ≥ 25 Nmm-2 Flexural strength : ≥ 7 Nmm-2 Wear resistance : NPD Sound insulation : NPD Sound absorption : NPD Thermal resistance : NPD Chemical resistance : NPD
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Level-Max
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniClass Portland Cement Floor Underlayments
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes