Publique sus productos
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors
    BAL

    BAL Micromax2 - Rapid-setting flexible tile grout with Microban for walls and floors

    Traducido por Google,

    Lechada para baldosas altamente flexible y de fraguado rápido, BAL Micromax2 está formulado con protección antimicrobiana Microban incorporada para paredes y pisos. Adecuado para anchos de junta de 1 mm a 20 mm, BAL Micromax2 fragua en dos o tres horas, lo que permite una terminación más rápida. Una fórmula libre de eflorescencias minimiza el riesgo de decoloración irregular. Un aditivo incorporado asegura un acabado limpio y parejo para las juntas de lechada. Está disponible en una variedad de colores, incluidos el NUEVO Snow, Manilla, Gunmetal, Pebble, Jasmine, Ebony, Smoke, Anthracite y White. Para proyectos grandes, hay colores adicionales disponibles bajo pedido. Además, la gama viene con selladores Micromax del mismo color.

    Diseñado pensando en el fijador, BAL Micromax2 cumple todos los requisitos para una lechada de baldosas flexible que proporciona una protección completa contra el moho. Con un fraguado de solo 2 a 3 horas, BAL Micromax2 se recomienda para instalaciones domésticas y comerciales debido a su mayor durabilidad, lo que lo hace adecuado para duchas de hidromasaje, cuartos húmedos, pisos con calefacción y soleras de madera. Las áreas de aplicación recomendadas incluyen centros de ocio, baños, vestuarios, restaurantes/áreas de consumo de alimentos, cocinas domésticas y centros comerciales.

    Especificaciones
    • Powder:Water Ratio- 5:1 Pot Life at 20°C- >30 mins Cure Time at 20°C- 2-3 hours Specific Gravity- 1.45/cm³
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBAL-Micromax2
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCemento Modificado con Polímero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniClass Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía