Publique sus productos
BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors
BAL

BAL NEW FLOOR Fast-Track Tile Adhesive For Floors

Traducido por Google,

BAL New Floor es un adhesivo flexible para baldosas de ajuste estándar para pisos nuevos de cemento y concreto. Permitiendo instalaciones rápidas sobre hormigón nuevo después de siete días, y cemento nuevo: soleras de arena después de 24 horas, BAL New Floor es adecuado para la colocación de cerámica, porcelana y azulejos vitrificados, mosaicos, ciertas piedras naturales y terrazo, materiales aislantes de forma rígida y ladrillo. se desliza en ambientes interiores y exteriores secos o húmedos. Resistente al agua y al frente, puede ser rejuntado después de 24 horas.

Especifique BAL New Floor en su especificación M40 o M20 para proyectos de baldosas comerciales a gran escala sobre nuevas soleras de cemento y hormigón. Modificado con polímero, BAL New Floor es flexible, lo que significa que es adecuado para piscinas y duchas, y áreas sujetas a movimiento y vibraciones limitados, como proyectos comerciales de uso intensivo. Tenga en cuenta que BAL New Floor no es adecuado para ciertos tipos de piedra natural que pueden ser susceptibles a las manchas de agua. En este caso, especifique un adhesivo blanco de fraguado rápido BAL como BAL Pourable One.

Especificaciones
  • USE FOR:

    • enhancing adhesion to low porosity substrates
    • most tile types, including porcelain
    • dry/wet – interior/exterior
    • including swimming pools/showers

    POT LIFE AT 20°C: 5 hours

    GROUT AFTER: 24 hours

    COLOUR: Grey

    CLASSIFICATION:  BS EN 12004 C1S1

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-New-Floor
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes