Publique sus productos
BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors
BAL

BAL Pourable One- Flexible and rapid-setting pourable tile adhesive for floors

Traducido por Google,
BAL Pourable One, un adhesivo para baldosas vertible para pisos, es perfecto para la fijación de cerámica de formato pequeño y grande, porcelana y baldosas vitrificadas, la mayoría de las piedras naturales, terrazo en ambientes interiores y exteriores secos o húmedos. De fraguado rápido en tres horas y altamente flexible, se puede usar hasta un espesor de lecho de 25 mm en una sola aplicación y es ideal para la reparación de parches. BAL Pourable One es ideal para calefacción por suelo radiante y suelo radiante, áreas de inmersión total, soleras calentadas e instalaciones sujetas a movimiento y vibración limitados. Disponible en blanco: una bolsa para todas las aplicaciones. Pourable One proporciona la respuesta perfecta para los instaladores que instalan baldosas de gran formato y piedra natural en soleras internas o externas. Adecuado para la mayoría de los tipos de sustratos, se recomienda especialmente para losetas/losas de espesor desigual como la pizarra y fondos difíciles que pueden causar que el adhesivo tradicional se agriete o se despegue de la loseta. BAL Pourable One fragua en tres horas, ya sea de 3 mm o de 25 mm de espesor gracias a su formulación de fraguado rápido.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 3- 25mm Open Time- 20 mins Pot Life- 30 mins Setting Time- 3 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Pourable-One
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes