Publique sus productos
BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST
BAL

BAL Rapid Flex One - Flexible cementitious wall & floor tile adhesive with FST

Traducido por Google,
Mejorado con la tecnología BAL Fiber Strand (FST) para mejorar la flexibilidad y la resistencia, BAL Rapid-Flex One se puede enlechar después de solo tres horas y proporciona un tiempo abierto prolongado de 30 minutos y un tiempo de trabajo de 60 minutos. Disponible en nueva tecnología blanca y clasificación S1, BAL Rapid-Flex One se puede usar en pisos y paredes interiores o exteriores para fijar la mayoría de los tipos de losetas, la mayoría de la piedra natural, terrazo, materiales aislantes de espuma rígida y placas de ladrillo. Además, BAL Rapid-Flex One tiene una consistencia más suave para mezclar y aplicar más fácilmente. BAL Rapid-Flex One ofrece al fijador grandes ventajas frente a otros adhesivos. Un verdadero adhesivo de fraguado rápido, permite una lechada rápida, lo que produce un ahorro de tiempo significativo para el colocador sin costo adicional. Una vida útil extendida de 60 minutos permite aplicaciones de adhesivo en áreas más grandes para facilitar el ajuste de las losetas y reducir el tiempo de instalación. Con su tiempo de trabajo también extendido, los reparadores pueden usar mezclas más grandes, lo que reduce los costos para el cliente y permite completar más trabajos cada semana. Disponible en blanco, solo se necesita una bolsa sea cual sea la instalación.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- >30 mins Pot Life- 60 mins Setting Time- 3 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Rapid-Flex-One
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes