Publique sus productos
BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors
BAL

BAL Rapid Mat - Uncoupling matting for fast track tiling onto problematic floors

Traducido por Google,
BAL Rapid-Mat es un innovador sistema de desacoplamiento de vía rápida para acomodar el movimiento lateral para instalaciones de losetas en pisos con movimiento limitado. Al reducir el consumo de adhesivo en comparación con otros sistemas y con una compresión mínima de la malla, BAL Rapid-Mat es liviano y fácil de instalar, con una acumulación de altura mínima con solo 1 mm de espesor. BAL Rapid-Mat es adecuado para pisos internos, renovación y nueva construcción, áreas domésticas y comerciales en aplicaciones de trabajo medio/pesado. Se recomienda especialmente para suelos radiantes y suelos de madera. Proporcionando lo último a prueba de fallas para los instaladores de baldosas, BAL Rapid Mat establece un nuevo punto de referencia en los sistemas de desacoplamiento. BAL Rapid Mat ayuda a proteger contra el movimiento lateral, usa un 20 % menos de adhesivo en comparación con el uso de sistemas de tapetes con cavidades y es fácil de instalar, lo que produce ahorros significativos en costos y tiempo. Adecuado para pisos problemáticos, BAL Rapid Mat protege contra grietas, fracturas y otros daños y está disponible para comprar por rollo o metro.
Especificaciones
  • USE FOR: protecting floor tiling against cracks, fractures and other damage caused by stresses and lateral movement in the substrate suitable for most problematic floor substrates including timber floors, new screeds and floors with under-tile heating systems suitable for most tile types including mosaics MAY BE TILED: immediately
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Rapid-Mat
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosUncoupling Mat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes