Publique sus productos
BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Fastflex - One-part elastomeric tile adhesive for walls and floors

Traducido por Google,
Con propiedades de reducción de sonido, BAL Single Part Fastflex es altamente flexible y también se puede utilizar como base aislante antifracturas para baldosas de cerámica. Recomendado para áreas sujetas a movimiento y vibración limitados, BAL Single Part Fastflex es resistente al agua y a las heladas y es adecuado para la fijación de cerámica, porcelana y azulejos vitrificados, mosaicos, pizarra y ciertas piedras naturales, incluido el mármol, el terrazo en ambientes interiores y exteriores secos o húmedos. . ¿Busca suelos con reducción de ruido? Entonces pregúntele a su instalador de baldosas BAL Single Part Fastflex, que ha sido probado de forma independiente por sus propiedades de reducción de sonido. Adecuado para su uso con la mayoría de los tipos de baldosas y ciertas piedras naturales, ayuda a cumplir con las normas de construcción en cuanto a resistencia al sonido. Tenga en cuenta que este producto no es adecuado con BAL Rapid Mat y, cuando se use en paredes, se requerirán listones. Póngase en contacto con TAS para obtener más información.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 3-6mm Open Time- 20 mins Pot Life- 45 mins Setting Time- 5 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Single-Part-Fastflex
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes