Publique sus productos
BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors
BAL

BAL Single Part Flexible - Flexible adhesive for walls and floors

Traducido por Google,
BAL Single Part Flexible es un adhesivo para losetas altamente flexible y de configuración estándar para paredes y pisos, que ofrece a los usuarios un tiempo abierto extendido de 30 minutos y una vida útil de cinco horas. BAL Monopieza Flexible está recomendado para la colocación de la mayoría de los tipos de baldosas, revestimientos cerámicos de gran formato y zonas de inmersión total en agua como piscinas y duchas. También es adecuado para instalaciones sujetas a movimiento y vibración limitados y soleras calentadas. BAL Single Part Flexible es el adhesivo para baldosas perfecto para usar en pisos difíciles donde se requiere flexibilidad, como calefacción por suelo radiante y áreas donde hay movimiento. Configuración estándar, BAL Single Part Flexible tiene una serie de beneficios para ayudar a la fijación, incluido el tiempo abierto prolongado y la vida útil para un trabajo más prolongado. BAL Single Part Flexible se puede enlechar en 16 horas y está desarrollado con tecnología PorcelBond para usar con porcelana.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 2- 6mm Open Time- 30 mins Pot Life- 5 hours Setting Time- 16 hours
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Single-Part-Flexible
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes