Publique sus productos
BAL Tank It
BAL

BAL Tank It

Traducido por Google,
BAL Tank-it es el kit de impermeabilización definitivo que proporciona una protección completa en cualquier entorno. Es adecuado para uso interno o externo para impermeabilizar áreas antes del alicatado. El BAL Tank-it de fraguado rápido se puede revestir después de solo 90 minutos para completar rápidamente el proyecto; además, no se requiere imprimación ni mateado. Disponible en una mezcla simple de dos partes (más cinta de malla), BAL Tank-it es fácil de usar y sellará completamente paredes y pisos de áreas de inmersión total como piscinas, fuentes, spas, balcones y terrazas (se requiere un diseño aprobado). Para una solución total de tanques, no busque más allá de BAL Tank-it. Con la clasificación EN BS EN 14891, BAL Tank-it es adecuado para una amplia gama de proyectos de revestimiento interior y exterior, incluida la inmersión total. Fácil de usar, se puede aplicar simplemente con una llana dentada estándar, brocha o rodillo. Además de un rendimiento sobresaliente, Tank-it viene con soporte técnico de respaldo completo y una garantía de 25 años para una total tranquilidad.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 0.5mm per coat (1mm max) Pot Life- 45 minutes Setting Time- 90 minutes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Tank-It
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosWaterproofing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCemento Modificado con Polímero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes