Publique sus productos
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

Traducido por Google,
Un sistema de protección impermeable para paredes y pisos, el kit de impermeabilización BAL proporciona una protección completa de los sustratos (cuando se usa como parte de un sistema de tanques) antes de la instalación de revestimientos cerámicos para paredes y pisos en ambientes interiores secos o húmedos. No apto para uso exterior o inmersión total, se recomienda para duchas, baños, cocinas y lavadero/lavadero. Incluye imprimación y revestimiento en base acrílica, con cinta de poliéster y mateado. El kit de impermeabilización BAL brinda la solución completa al instalar duchas o baños húmedos. Si bien no es adecuado para uso en exteriores o para áreas de inmersión total, el kit de impermeabilización se puede usar en la mayoría de los fondos y bases. Resistente a temperaturas de -30 °C a 100 °C, el revestimiento impermeable se puede verter y es fácil de aplicar, lo que ofrece un importante ahorro de tiempo.
Especificaciones
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-Waterproofing-Kit
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosWaterproofing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes