Publique sus productos
BAL White Star Plus - Tile adhesive
BAL

BAL White Star Plus - Tile adhesive

Traducido por Google,
Recién formulado con nuestra tecnología avanzada Fiber Strand (FST), BAL White Star Plus es un adhesivo premezclado para paredes. Altamente flexible y antideslizante, BAL White Star Plus es resistente al agua y adecuado para la colocación de ciertas cerámicas, mosaicos y gres porcelánico y algunas piedras naturales en ambientes interiores secos o húmedos. Listo para usar y fácil de aplicar, ofrece un tiempo abierto prolongado de más de 30 minutos, mayor agarre y mayor fuerza de unión. BAL White Star Plus es uno de los principales adhesivos premezclados para revestimientos cerámicos del mercado, superando los estándares británicos y europeos. BAL White Star Plus ofrece excelentes propiedades para el usuario, incluida una alta fuerza de unión, excelentes cualidades antideslizantes y una reología de peso ligero para una aplicación más fácil y rápida. BAL White Star Plus viene en un color blanco realzado y se puede aplicar lechada después de 24 horas, lo que lo hace perfecto para proyectos de colocación de mosaicos domésticos que incluyen cocinas, salpicaderos, baños y duchas.
Especificaciones
  • Bed Thickness-3mm max Open Time- >30 mins Setting Time- 24 hours at 20°C
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBAL-White-Star-Plus
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes