Publique sus productos
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    9W – Surface Mount – Wall Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Cubierta de juntas de expansión de aluminio diseñada para instalarse en aplicaciones de paredes exteriores y permanecer hermética mientras se adapta al movimiento del edificio.

    IDEAL PARA:

    • Juntas de paredes y techos expuestas a la intemperie
    • Aplicaciones con movimiento frecuente

    VENTAJAS:

    • Fácil montaje e instalación
    • La cubierta de metal principal y la barrera de agua secundaria aseguran un sello hermético
    • A prueba de pinchazos

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego
    • Conjuntos de drenaje
    • Transiciones fabricadas estándar y personalizadas

    Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

    Especificaciones
    • RELATED: 9WC; SS9W; SS9WC
      JOINT SIZE: 2-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Vertical Shear (requires specific accommodations at wall terminations)
      FEATURES: 
      Easy to assemble and install; Centering bar device holds cover in place throughout movement;  Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available;  Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referencia9w-wall_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de productosArchitectural Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints