Publique sus productos
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover
    Balco USA

    SBP – Floor Parking Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Cubierta de junta de dilatación de garaje de estacionamiento con una placa de cubierta empotrada unida a marcos de base de aluminio extruido que están empotrados en bloques en el concreto que permiten movimientos térmicos y sísmicos.

    IDEAL PARA:

    • garajes de estacionamiento
    • estructuras al aire libre

    VENTAJAS:

    • bloqueo superficial
    • Capaz de carga pesada

    OPCIONES:

    • Barrera de fuego

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: SBPL
        JOINT SIZE: 4-12″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Designed for heavy loading; Centering bar device holds cover in place throughout movement (SBPL excluded); Blockout installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Meets ADA guidelines for slip resistance; Contributes to LEED® credits
        LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (See Load Data Sheet for details)

      Especificaciones técnicas
      • Referenciasbp_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosParking & Open-air Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-05-20
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints