Publique sus productos
TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover
TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover
    Balco USA

    TRX (Eclipse™ System) – Seismic Roof Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Cubre juntas de dilatación de aluminio diseñado para actividad sísmica. Instálelo en las juntas del techo y continúe impermeabilizando a través de la junta mientras se adapta al movimiento del edificio en 3 ejes.

    IDEAL PARA:

    • Juntas de techo expuestas a la intemperie
    • Aplicación con movimiento frecuente

    VENTAJAS:

    • Fácil montaje e instalación
    • La cubierta de metal principal y la barrera de agua secundaria aseguran un sello hermético
    • A prueba de pinchazos
    • Permite el movimiento de 3 ejes sin dañar la cubierta

    OPCIONES:

    • Conjunto de drenaje
    • Transiciones fabricadas estándar y personalizadas

      Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

      Especificaciones
      • RELATED: TRXE
        JOINT SIZE: 12-36″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Lateral Shear; Vertical Shear Varies
        FEATURES: 
        Durable aluminum cover; Withstands loads from snow, wind and seismic activity; Easy to assemble and install; Full, multi-directional (three-axis) movement; Surface mount installation only; Comes standard with secondary water barrier; Drain assemblies available; Kynar or anodized options available (to match surrounding construction)*; Ships in max 10′ lengths (cut at factory)
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Snow, wind and seismic loading per ASCE 7; Contributes to LEED® credits

      Especificaciones técnicas
      • Referenciatrx_EJC
      • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
      • Grupo de productosArchitectural Systems
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-06-30
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
      • Clasificación IFC Elemento de construcción
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
      • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
      • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
      • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints