Publique sus productos
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

Traducido por Google,

Barrera de agua EPDM para uso como barrera secundaria contra la humedad, junto con sistemas de juntas de expansión.

IDEAL PARA:

  • Cubiertas de juntas de expansión que requieren una barrera contra la humedad

VENTAJAS:

  • Fácil de instalar

OPCIONES:

  • Conjuntos de drenaje
Especificaciones
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Especificaciones técnicas
  • Referenciawb_water-barrier
  • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
  • Grupo de productosExpansion Joint Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-20
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Control
  • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints