Publique sus productos
DP2K-15CLP
Barco

DP2K-15CLP

Traducido por Google,
La gama de proyectores de cine digital de fósforo láser de Barco incluye soluciones nuevas y actualizadas. El DP2K-20CLP ofrece una forma rentable y preparada para el futuro de actualizar su tecnología mientras proporciona una calidad de imagen superior. Al liberarlo de todas las molestias y costos relacionados con las lámparas, los proyectores permiten un ahorro considerable de costos y una mayor tranquilidad a través de operaciones simplificadas.
Especificaciones
  • 13500 lumen
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDP2K-15CLP
  • Familia de productoRental & Staging
  • Grupo de productosDigital cinema projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)906
  • Ancho (mm)694
  • Profundidad (mm)1034
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)142
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Nombre UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118
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
Productos similares