Publique sus productos
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
TruePix TP1.2-I
    Barco

    TruePix TP1.2-I

    Traducido por Google,

    TruePix TP1.2 es la nueva plataforma LED insignia de alta resolución para interiores de Barco. Los paneles de 27,5 pulgadas, con una relación de aspecto de 16:9, tienen una distancia entre píxeles de tan solo 1,2 mm. TruePix está diseñado para aplicaciones de visualización en salas de control, empresas y retransmisiones, y es compatible tanto con entornos expuestos a luz ambiental como con iluminación controlada.

    Alto brillo, bajo consumo de energía.

    La gama TP-I se beneficia de la tecnología de chip invertido, que aumenta la eficiencia de cada LED. El resultado es un mayor brillo (más de 1000 nits) con un menor consumo de energía. Esto reduce aún más el coste total de propiedad (TCO) y la huella ecológica, que ya era baja para toda la gama TruePix en comparación con la competencia.

    Resultados verdaderamente uniformes

    TruePix da vida al contenido tal como está previsto y garantiza resultados predecibles y fluidos, combinando ingeniería inteligente con Infinipix™ Gen2, la nueva generación de Infinipix™. Garantizamos un funcionamiento fluido y eficiente las 24 horas, los 7 días de la semana, además de total tranquilidad.

    La ingeniería inteligente de Barco TruePix introduce un concepto mecánico único para instalaciones precisas y sin riesgos, eliminando la distorsión visual. Esta uniformidad y planitud inigualables se logran mediante la colocación guiada de módulos y los soportes autonivelantes. La nueva generación de Infinipix™ Gen2, propiedad de Barco, garantiza una integridad de imagen total con cualquier nivel de brillo, junto con una excelente precisión de color. Admite de forma flexible y automática cualquier necesidad de contenido, a la vez que reduce la fatiga visual.

    Tranquilidad de espíritu en cualquier momento

    Se garantiza un funcionamiento fluido y eficiente las 24 horas, los 7 días de la semana, gracias a un flujo de datos ininterrumpido. Los usuarios pueden reducir la huella de carbono utilizando el modo de espera EcoPower. Hasta 10 años de servicio y soporte dedicados (que garantizan una experiencia de visualización uniforme) para brindar tranquilidad durante toda la vida útil del producto.

    Especificaciones
      • 1.27mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27.5” tiles in 16:9 aspect ratio
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 8.3kg single PSU / 8.7kg with dual PSU
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTP1-2-I
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de productosTruePix Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)343.08
    • Ancho (mm)609.92
    • Profundidad (mm)94
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Peso Neto (kg)8.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Código Uniclass 2015FI_60_95
    • Descripción Uniclass 2015Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniClass Visual Devices
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
    Productos similares