Publique sus productos
F50
Barco

F50

Traducido por Google,
El Barco F50 es el primer proyector DLP® de un solo chip basado en lámpara del mundo que combina resolución nativa WQXGA (2560 x 1600) o Panorama (2560 x 1080) con estéreo 3D activo y altas velocidades de cuadro. Diseñado para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el costo total de propiedad del F50 se reduce al mínimo gracias a su tecnología DLP® confiable, diseño sin filtros y necesidades de bajo mantenimiento. El proyector compacto F50 es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones exigentes en realidad virtual, simulación y capacitación, atracciones para visitantes, suites de colaboración y visualización científica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF50
  • Familia de productoSmall- midsize venue projector
  • Grupo de productosF-series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)143
  • Ancho (mm)342
  • Profundidad (mm)306
Información relacionada
  • Material principalAcrylate
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enNoruega
  • Peso Neto (kg)7.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
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
Productos similares