Publique sus productos
G100 Series
Barco

G100 Series

Traducido por Google,

¿Te has enterado? ¡Un nuevo proyector llega a Barco! ¡Una nueva fuerza a tener en cuenta! ¡Descubre el G100! Una gama de proyectores de un solo chip diseñada para cumplir con los altos estándares de calidad de Barco y las exigencias de los clientes en cuanto a brillo, versatilidad técnica y sostenibilidad. ¡Y todo a un precio asequible!

Fuerza G100

El G100 es un proyector de un solo chip con resolución WUXGA nativa y disponible en tres variantes de brillo: 16 000, 19 000 y 22 000 lúmenes. Amplía las opciones en nuestra oferta de un solo chip con niveles de brillo más altos que antes, lo que permite experiencias multimedia impresionantes y proyecciones pioneras.

Para garantizar una versatilidad operativa completa y una implementación sencilla, también lanzamos al mercado una nueva y extensa gama de lentes GC para los modelos G100, con relaciones de proyección que van desde 0,38 hasta 10,8 y una gran capacidad de desplazamiento. Estas características hacen que los proyectores sean ideales para proyecciones de alto brillo, tanto en interiores como en exteriores, de cerca o de lejos.

“El G100 está diseñado para aplicaciones que requieren alto brillo y una potente proyección láser a un precio asequible”, afirma Richard Marples, Director de Ventas y Experiencias Inmersivas de Barco. “Con su excelente relación calidad-precio, estos nuevos modelos son una excelente incorporación a la oferta de proyección de Barco y la solución perfecta para cualquier proyecto creativo”.

100% listo para ti; 100% listo para el futuro

El G100 destaca aún más por su diseño a prueba de futuro y su flexibilidad. Está actualizado con las últimas fuentes de entrada , incluyendo HDMI 2.0 (!), para ofrecer experiencias visuales impresionantes con paletas de colores más profundas.

Además, los proyectores G100 no solo están preparados para el futuro en cuanto a capacidad de señal, sino también para un futuro más ecológico. Las unidades incorporan componentes cuidadosamente seleccionados que reducen el consumo de energía del dispositivo, prolongan la vida útil de la fuente de luz y, en consecuencia, limitan su impacto ambiental . Sobran razones para que nuestro equipo de ecoscoring de Barco les haya otorgado una calificación A.

Especificaciones
  • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

    ISO lumens: 7,000 lm

    Center lumens: 6,600 lm

    ANSI lumens: 6,300 lm

    Display type: 1 x 0.67"

    Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

    Light source: Laser Phosphor

    Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

    Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

    Image processing: Warp & blend via external tool

    Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

    Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG100-series
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de productosVenue projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)195
  • Ancho (mm)484
  • Profundidad (mm)529
Información relacionada
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)16.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors