Publique sus productos
G50 Series
G50 Series
G50 Series
    Barco

    G50 Series

    Traducido por Google,

    ¿Abrumado por las preguntas sobre cómo hacer que tu próxima configuración de proyección funcione? ¿Perdido en la maraña de productos y promesas? ¡Nuestro G50 es la respuesta!

    Líder en tamaño, peso y eficiencia energética, el G50 es un proyector WUXGA de un solo chip asequible pero potente, ideal para proyecciones de uno o varios canales en salas de juntas, museos, eventos corporativos, centros de experiencia o aplicaciones de simulación de nivel de entrada.

    Líder en tamaño y peso

    Los nuevos G50 superan significativamente a proyectores similares en el mercado en términos de tamaño y peso, con la más alta eficiencia de luz que permite visualizar contenido de alta calidad en su máxima expresión.

    Con un peso de entre 11 y 13 kg, el G50 es aproximadamente un 33 % más pequeño y liviano que sus hermanos compactos G62, lo que hace que los G50 sean oficialmente los proyectores más pequeños de nuestra oferta y de la industria.

    Líderes en eficiencia energética

    Dado que la sostenibilidad cobra cada vez mayor importancia para todos, los proyectores G50 están diseñados para limitar el consumo energético. Gracias a su eficiencia energética líder en el mercado de hasta 18 lm/W, ofrecen el lúmen por vatio más bajo del mercado. Junto con su fuente de luz láser-fósforo de larga duración, con una vida útil de hasta 20 000 horas, los proyectores G50 no solo son una solución inteligente, sino también más ecológica para sus necesidades de proyección.

    Reutilice su flota de lentes Barco para obtener un ROI óptimo

    Si ya tiene un proyector G60/G62, puede reutilizar las lentes de los proyectores G50. No necesita reemplazar su flota de lentes ni invertir en nuevos equipos. Si ya ha elegido nuestra gama de lentes de cristal de alta calidad con relación de proyección variable, podrá volver a disfrutar de su inversión.

    Y con acceso a una gran flota de lentes intercambiables, siempre estará preparado para el futuro.

    Acceso rápido al sitio con la aplicación móvil Barco Pulse

    El creciente ecosistema Pulse consta de diversas herramientas de software que facilitan el control del proyector. Los proyectores G50 son compatibles con la aplicación Pulse Mobile, disponible en Google Play Store y Apple App Store. Esta aplicación funciona como control remoto y permite ajustar rápidamente parámetros básicos de proyección, como el ajuste de la lente, la orientación del proyector, la potencia del obturador, los patrones de prueba y la configuración del nivel de negro.

    Especificaciones
    • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

      ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG50-Series
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de productosVenue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)529
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)16.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors