Publique sus productos
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
G60-W7
    Barco

    G60-W7

    Traducido por Google,

    La serie G60 amplía la oferta de un solo chip con seis proyectores de calidad entre 7 y 10K. Abre las posibilidades a una gama más amplia de aplicaciones sin dejar de confiar en el valioso servicio y soporte de Barco.

    La fuente de luz láser garantiza una gran calidad de imagen, por un lado, pero también un menor mantenimiento en comparación con la mayoría de los proyectores basados en lámparas del mercado. Gracias al software Projector Toolset de Barco, la instalación y administración de su(s) proyector(es) se puede realizar desde la comodidad de su propia computadora.

    Los proyectores están disponibles en blanco y negro, lo que le permite elegir el ajuste perfecto para su entorno específico. Su tamaño compacto uniforme, la compatibilidad con otros productos de Barco y el amplio rango de desplazamiento de la lente aumentan la flexibilidad de los proyectores.

    Especificaciones
    • ISO lumens: 7,000 lm

      Center lumens: 6,600 lm

      ANSI lumens: 6,300 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

      Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

      Image processing: Warp & blend via external tool

      Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

      Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG60-W7
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de productosVenue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)484
    • Profundidad (mm)529
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)16.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
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
    Productos similares