Publique sus productos
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    Traducido por Google,
    Resolución 4K UHD, 5500 lúmenes de iluminación láser y electrónica Barco Pulse personalizada, todo minuciosamente optimizado y producido en nuestras instalaciones de Noruega para ofrecer una diversión sin precedentes en salas multimedia pequeñas y medianas. Así como la mítica Medea volaba en un carro dorado conducido por dragones (enviado por su abuelo Helios, dios del sol) nuestra Medea dará vida a la fantasía.
    Especificaciones
    • 5500 lumen
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMedea-M
    • Familia de productoHigh End Residential projector
    • Grupo de productosHigh End Residential projector
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)227
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalAcrylate
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCVideo projectors
    • Código UNSPSC45111616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
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
    Productos similares