Publique sus productos
ULC-30A
Barco

ULC-30A

Traducido por Google,
Unidad enfriadora para proyectores láser XDL / DP4K RGB
Especificaciones
  • Power voltage and electric current:

    • V ac 1~ 200 - 240V (±10%) 22A max
    • V ac 3~Υ 346 - 415V 3W+N+PE (±10%) 14A max
    • V ac 3~Δ 200 - 240V 3W+PE (±10%) 14A max

    Network frequency :Hz 50 – 60

     Coolant R410A Coolant :(solution made from ethylene glycol and demineralized water 30% glycol

    Maximum output pressure: bar 5

    Maximum output flow rate: l/min 20

    Maximum power that can be dissipated :W 5000

    Maximum water temperature (primary circuit): °C 35

    Maximum water temperature (secondary circuit): °C 40

    Minimum water temperature (primary circuit) :°C 5

    Minimum water temperature (secondary circuit): °C 10 Gas charging kg 2.2

    Power cable :mm² 4 mm² or AWG11 Weight kg 115

Especificaciones técnicas
  • Referenciaulc-30a
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de productosLarge venue projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)701
  • Profundidad (mm)701
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)115
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Nombre UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors