Publique sus productos
UniSee 500, UNI-0005
UniSee 500, UNI-0005
    Barco

    UniSee 500, UNI-0005

    Traducido por Google,
    55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap tecnología LCD en mosaico de 55" para aplicaciones de videowall, 500 nit.
    Especificaciones
      • Bezel-less design with NoGap technology
      • 500 cd/m² brightness
      • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
      • Sense X automatic and continuous calibration
      • Fastest servicing and diagnosing
      • Modular, future-proof platform
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaunisee-500-uni-0005
    • Familia de productoEnterprise
    • Grupo de productosLarge Video Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)682
    • Ancho (mm)1211.4
    • Profundidad (mm)167
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)35.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001630
    • Nombre ETIMTelevision
    • Nombre UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Código Uniclass 2015FI_60_95
    • Descripción Uniclass 2015Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniClass Visual Devices