Publique sus productos
W090/W120/W150 MEGA-TEC A/C 11EER, 7.5 to 12.5 Ton

W090/W120/W150 MEGA-TEC A/C 11EER, 7.5 to 12.5 Ton

Traducido por Google,

Aire acondicionado MEGA-TEC de la serie W090 a W150, de 7,5 a 12,5 toneladas, de 208 V a 460 V y 60 Hz.

El revolucionario MEGA-TEC WALL-MOUNT de Bard Manufacturing establece el estándar de la industria en flexibilidad. Diseñado para enfriar prácticamente cualquier edificio o refugio de equipos, la tecnología PLC dentro de la unidad y el controlador proporciona una refrigeración inigualable y una capacidad de refrigeración sin precedentes.
control sobre su aplicación crítica. El MEGA-TEC cuenta con la certificación AHRI, cumple o supera los requisitos de eficiencia del DOE y
Ofrece un servicio de grado industrial con el mayor nivel de eficiencia posible. El MEGA-TEC se mueve sin problemas entre tres configuraciones diferentes.
La capacidad de refrigeración del compresor se ajusta según las necesidades y la eficiencia máxima, y ​​gracias a nuestra tecnología de control lógico programable (PLC), podrá controlar hasta catorce unidades con un solo controlador.

Especificaciones
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMEGA-TEC-7-5-10-12-5-Ton
  • Familia de productoBranded Products
  • Grupo de productosMega-Tec
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)94.22
  • Ancho (pulgadas)50.64
  • Profundidad (pulgadas)43.19
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)1220
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment