Publique sus productos
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door
    Basco

    Basco 1400A Infinity Semi-Frameless Swing Door

    Traducido por Google,

    La puerta de ducha abatible individual semisin marco Infinity es el acento pulido final para su baño. El vidrio de un cuarto de pulgada de grosor le da un peso sólido al funcionamiento de la puerta, mientras que un pestillo magnético mantiene la puerta en su lugar de forma segura. La puerta se distingue por su tirador a través del vidrio de 6 pulgadas.

    • La puerta se abre solo
    • El sistema de goteo transparente mantiene el agua adentro, mientras mantiene el aspecto de vidrio.
    • Se adapta a aberturas de ducha de 27 a 28, 32 a 33 o 33 a 34 pulgadas de ancho
    • La unidad de puerta corrediza mide 65.56, 72 o 76 pulgadas de alto

    Como se muestra en Amazon.com

    #Basco #SemiFramelessShowerDoor #ShowerDoor #SwingDoorShowerDoor #InfinitySeriesShowerDoor

    Especificaciones
    • Technical Specification

      OPENING WIDTH RANGE(S):

      27" - 28"

      32" - 33"

      33" - 34"

      DOOR OPERATION:

      Swinging

      HEIGHT OPTION(S):

      65-9/16"

      72"

      76"

      FRAME STYLE:

      Semi-Frameless

      GLASS THICKNESS:

      1/4"

      DOOR SHAPE:

      Inline

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasco-1400A-Infinity-Semi-Frameless-Swing-Door
    • Familia de productoShower Door
    • Grupo de productosSemi-Frameless
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures