Alto rendimiento y construcción duradera: el deshumidificador AirWerx100X es ideal para deshumidificar toda su casa y sótano o espacio de rastreo sellado. Con 2 asas rígidas, es fácil de colocar donde necesite eliminar la humedad. Elimine 100 pintas a 80 °F, 60 % con eficiencia energética de 2,7 L/Kwh, y procese aire hasta 250 CFM, cubra 2900 pies cuadrados, listado cETL.
Diseñado para el hogar moderno: para su total satisfacción, diseñamos este deshumidificador profesional pensando en el consumidor moderno, sistema de control remoto, fuerte como el tanque, tecnología de condensador de microcanal, filtro Merv-1 y Merv-10, operación a baja temperatura , c-ETL. Todas las características especiales lo convierten en el mejor para toda la casa y aplicaciones de espacio de arrastre o sótano.
Años de garantía: para brindarle aún más tranquilidad, está respaldado por una garantía de 5 años. Tiene una carcasa de chapa metálica para proteger la parte interna de cualquier daño por impacto sin abolladuras. un deshumidificador de sótano con manguera de drenaje. El deshumidificador tiene lista cETL.
Inicio de memoria y encendido/apagado automático: este deshumidificador de espacio de arrastre se enciende y apaga automáticamente según los niveles de humedad, vuelve después de un corte de energía, no es necesario encenderlo manualmente. Canalizable y con control remoto, tanto la entrada como la salida se pueden canalizar.
Larga duración: equipado con bobinas de aluminio hidrofílico para proporcionar un servicio a largo plazo sin reparación ni reemplazo. Simplemente coloque una manguera sobre un desagüe, nivélela, conéctela, configure la humedad deseada y listo. Los deshumidificadores de sótano AirWerx100X están diseñados con la función de monitoreo remoto, lo que hace que esta unidad sea una opción ideal para lugares donde se requiere detección y control remotos. También es una buena opción para aislamiento acústico y ahorro de espacio.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |