Potente y de construcción duradera: ¡El deshumidificador de sótano AirWerx140X puede extraer 140 pintas (22 galones) de agua por día a 80 ℉, 60 %! Diseñado para sótanos y otros espacios terminados, presenta una configuración vertical y un diseño de flujo descendente. Este es realmente un extractor de humedad monstruoso, con eficiencia energética de 2,75 L/Kwh, 420 CFM, cubierta de 3800 pies cuadrados, listado cETL.
Tecnología de microcanal SLGR: ha mejorado el rendimiento y la eficiencia. La tecnología SLGR utiliza un sistema especial de intercambiador de calor aire-aire para ayudar a acercar el aire a la temperatura del punto de rocío antes de que pase por los serpentines del evaporador sobreenfriado, además de la combinación de condensador de aluminio de microcanal, maximiza la capacidad y la eficiencia.
Súper características: alto rendimiento, diseñado este deshumidificador de sótano con bomba, mango rígido diseñado para servicio pesado, con ruedas universales para facilitar el movimiento. Lavable MERV-1 y MERV-10, SLGR Black Box.
5 años de garantía: para brindarle aún más tranquilidad, está respaldado por una garantía de 5 años. Tiene una carcasa de chapa metálica para proteger la parte interna de cualquier daño por impacto sin abolladuras. un deshumidificador de sótano con manguera de drenaje. El deshumidificador tiene lista cETL.
Larga duración: Equipado con bobinas de acero inoxidable para brindar un servicio a largo plazo sin reparación ni reemplazo. Los deshumidificadores de sótano AirWerx140X están diseñados con la función de monitoreo remoto, lo que hace de esta unidad una opción ideal para lugares donde se requiere detección y control remotos. También es una buena opción para aislamiento acústico y ahorro de espacio.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |