Compacto y conveniente: este deshumidificador de espacio de arrastre y sótano en tamaño pequeño y liviano para la deshumidificación de espacios reducidos. Tiene 2 manijas rígidas que facilitan la colocación donde necesite eliminar la humedad. Elimine 55 pintas a 80 °F, 60 % con eficiencia energética de 2,4 L/Kwh, y procese aire hasta 130 CFM, cubra 1300 pies cuadrados, listado cETL.
Larga duración: equipado con bobinas de acero inoxidable para brindar un servicio a largo plazo sin reparación ni reemplazo. Drenaje continuo por gravedad, inicio de memoria, encendido/apagado automático. Equipado con una opción de Conducto para enfocado.
Control remoto: los deshumidificadores de sótano AirWerx55 están diseñados con la función de monitoreo remoto, lo que hace que esta unidad sea una opción ideal para lugares donde se requiere detección y control remotos. También es una buena opción para aislar el sonido y ahorrar espacio.
5 años de garantía: ofrecemos 5 años de garantía para este deshumidificador de espacio de arrastre. Tiene una carcasa de chapa metálica para proteger la parte interna de cualquier daño por impacto sin abolladuras. un deshumidificador de sótano con manguera de drenaje. Tiene cETL en la lista.
Esta unidad tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen espacios angostos, sótanos, almacenes, oficinas, fábricas, tiendas, apartamentos, áreas de almacenamiento, restaurantes, bares y museos.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |