Compacto y conveniente: este deshumidificador de sótano y espacio de rastreo en tamaño pequeño y liviano para la deshumidificación de espacios reducidos. Con 2 asas rígidas, es fácil de colocar donde necesite eliminar la humedad. Elimina 90 pintas a 80 °F, 60 % con eficiencia energética de 2,88 l/kwh y procesa aire hasta 210 CFM, cubre 2600 pies cuadrados, bomba integrada, lista cETL.
Larga duración: equipado con bobinas de acero inoxidable para brindar un servicio a largo plazo sin reparación ni reemplazo. Bomba incorporada, con una distancia de elevación de 20', la bomba de condensación le brinda la libertad de drenar en cualquier lugar. Inicio de memoria, encendido/apagado automático, equipado con una opción de conducto para enfocar.
Control remoto opcional: los deshumidificadores de sótano AirWerx90X están diseñados con la función de monitoreo remoto, lo que hace que esta unidad sea una opción ideal para lugares donde se requiere detección y control remotos. También es una buena opción para aislar el sonido y ahorrar espacio.
5 años de garantía: ofrecemos 5 años de garantía para este deshumidificador Crawl Space. Tiene una carcasa de lámina metálica para proteger la parte interna de cualquier daño por impacto sin abolladuras. un deshumidificador de sótano con manguera de drenaje. Tiene cETL en la lista.
Esta unidad tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen espacios angostos, sótanos, almacenes, oficinas, fábricas, tiendas, apartamentos, áreas de almacenamiento, restaurantes, bares y museos.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |