Publique sus productos
ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty

Traducido por Google,

Panel de conexión de montaje en pared FX ECX, 6 módulos, negro, vacío

Especificaciones
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 6 Cassettes: 192 Fibers (LC); 96 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 23.9"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 22.400 lbs.

    Website Part#: ECX-06WM

Especificaciones técnicas
  • Referenciaecx-06wm-ecx-wall-mount-panel
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosLAN Fiber Housing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Ss_75
  • Descripción Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 00
  • Título OmniClass Information Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security