Publique sus productos
Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)
Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)
Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)
Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)
Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)
Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)

    Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch (BA-TLDF)

    El modelo PA-BA-TLDF de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una puerta estética diseñada para integrarse en interiores terminados. Su marco tipo “mud-in flange” permite un acabado a ras de tablaroca una vez aplicado el compuesto para juntas, mientras que el cierre “touch latch” elimina la necesidad de herramienta y reduce la visibilidad del herraje. La hoja es desmontable para brindar acceso total al equipo o instalaciones, y la bisagra oculta mantiene un aspecto limpio cuando está cerrada.

    El PA-BA-TLDF Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch soporta instalación eficiente y contribuye a proyectos con metas de sustentabilidad LEED v4. Consulte la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Basada en prácticas comprobadas en Canadá, la puerta PA-BA-TLDF Puerta Estética con Cierre Oculto Touch Latch se adapta a proyectos mexicanos donde se priorizan líneas limpias sin sacrificar accesibilidad. Es ideal para oficinas corporativas, hoteles, hospitales y residencias de alto nivel que requieren un acceso discreto. La hoja desmontable y el sistema “touch latch” ofrecen practicidad a arquitectos, contratistas y responsables de mantenimiento en zonas sísmicas o costeras donde se exige durabilidad con mínimo impacto visual.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Sistema de apertura por “touch latch” oculto con hoja desmontable
      • Marco tipo “mud-in flange” para acabado enrasado y discreto
      • Bisagra oculta con resorte para apariencia uniforme
      • Instalación rápida que agiliza los tiempos de obra
      • Producto compatible con certificación LEED v4

      Tamaños Disponibles

      • 6" x 6" (152 x 152 mm)
      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 8" x 12" (203 x 305 mm)
      • 10" x 10" (254 x 254 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 12" x 16" (305 x 406 mm)
      • 12" x 18" (305 x 457 mm)
      • 12" x 24" (305 x 610 mm)
      • 14" x 14" (356 x 356 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 18" x 24" (457 x 610 mm)
      • 20" x 20" (508 x 508 mm)
      • 22" x 22" (559 x 559 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconcealed-touch-latch-aesthetic-access-door-mud-in-flange
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-01-16
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)1.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors