Publique sus productos
Trampilla de Azotea con Cúpula – Aluminio (BA-ALRH-DO)
Trampilla de Azotea con Cúpula – Aluminio (BA-ALRH-DO)
Trampilla de Azotea con Cúpula – Aluminio (BA-ALRH-DO)

    Trampilla de Azotea con Cúpula – Aluminio (BA-ALRH-DO)

    El PA-BA-ALRH-DO de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una trampilla de azotea con cúpula que combina acceso rápido y aporte de luz natural. La cúpula de policarbonato de doble pared —transparente, bronce o blanca— permite el paso de luz hacia el interior.

    El PA-BA-ALRH-DO Trampilla de Azotea con Cúpula – Aluminio emplea bisagra de perno oculto para una apariencia limpia; en medidas superiores a 24" de alto o ancho se provee bisagra piano continua para ayudar a evitar pandeo o deformación. Los cierres disponibles incluyen “slam latches” operados con anillo/llave de herramienta y pestillos deslizantes para operación conveniente.

    La apertura puede mantenerse en distintos ángulos para favorecer ventilación. El marco se especifica como acero rolado en frío calibre 16, conforme a la documentación del proveedor.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instalación.

    Aplicaciones en México

    Con desempeño probado en Canadá, el PA-BA-ALRH-DO es adecuado para escuelas, interiores comerciales e instalaciones industriales en México que se benefician de acceso y luz natural.

    La cúpula y el herraje disponible ayudan a los equipos de mantenimiento a trabajar con eficiencia en condiciones variables, incluyendo regiones sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Cúpula de policarbonato de doble pared que aporta luz natural
      • Acceso rápido a azotea para servicio y mantenimiento
      • Bisagra de perno oculto; bisagra piano continua en medidas > 24"
      • Cierres tipo “slam latch” operados con anillo/llave de herramienta y pestillos deslizantes disponibles
      • Puede mantenerse abierta a diferentes ángulos para ventilación

      Tamaños Disponibles

      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 30" x 36" (762 x 914 mm)
      • 36" x 36" (914 x 914 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomed-roof-hatch-aluminum
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de productosDomed Roof Hatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors