Publique sus productos
Panel de Acceso de Alta Seguridad (BA-HSS)
Panel de Acceso de Alta Seguridad (BA-HSS)
Panel de Acceso de Alta Seguridad (BA-HSS)

    Panel de Acceso de Alta Seguridad (BA-HSS)

    El modelo PA-BA-HSS de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel de alta seguridad diseñado para máxima protección. Fabricado con acero laminado en frío calibre 16 y marco estructural reforzado, este modelo garantiza resistencia superior contra manipulaciones o accesos no autorizados.

    El PA-BA-HSS Panel de Acceso de Alta Seguridad incluye bisagras de uso rudo, acabado en pintura electrostática blanca y configuraciones de cerraduras opcionales que permiten personalizar la seguridad según los requerimientos del proyecto.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instrucciones de instalación.

    Aplicaciones en México

    Cumpliendo con estándares canadienses, el PA-BA-HSS Panel de Acceso de Alta Seguridad se recomienda para proyectos gubernamentales, institucionales y comerciales en México donde el control de acceso seguro es crítico. Su diseño robusto brinda confianza a arquitectos, contratistas y administradores en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Panel de acceso de alta seguridad con construcción grado detención
      • Placa de acero calibre 16 con marco reforzado
      • Bisagras de uso rudo que resisten intentos de forzado
      • Opciones de cerradura personalizables (morton, cerrojo, etc.)

      Tamaños Disponibles

      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-security-access-panel-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosSecurity Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors