Publique sus productos
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)

    Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable (BA-IVHKL)

    El modelo PA-BA-IVHKL de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel empotrado diseñado para interiores de alta gama. Su tapa completamente desmontable y holgura mínima ofrecen un acabado prácticamente invisible con acceso total al área de servicios.

    Construido en aluminio de alta calidad con inserto de tablaroca soldado, el PA-BA-IVHKL Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable incluye cierres ocultos a presión para apertura sin herramientas y cable de seguridad en modelos mayores a 12" x 12".

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instrucciones de instalación.

    Aplicaciones en México

    Desarrollado bajo estándares canadienses, el PA-BA-IVHKL Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Tapa Desmontable es la solución perfecta para hoteles, condominios y proyectos residenciales de lujo en México donde se busca acceso oculto y estética impecable.

    Su construcción resistente brinda seguridad en entornos sísmicos y costeros.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Panel empotrado en tablaroca con tapa desmontable
      • Marco de aluminio con inserto de tablaroca soldado
      • Cierres ocultos de presión para apertura sin herramientas
      • Mínima holgura visible (1.6 mm) para integración estética

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 20" x 20" (508 x 508 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainvisahatch-air-dust-resistant-drywall-inlay-with-fully-detachable-hatch
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors