Publique sus productos
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)
Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)

    Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo (BA-IVT)

    El modelo PA-BA-IVT de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un panel con inserto de tablaroca, diseñado específicamente para aplicaciones con recubrimiento cerámico en muros.

    Fabricado con marco de aluminio soldado y disponible con o sin tablaroca de 1/2" o 5/8", el PA-BA-IVT Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo garantiza una apariencia al ras, uniforme y discreta. Sus cerraduras ocultas permiten apertura sin herramientas, mientras que los “touch-latches” facilitan el acceso.

    En dimensiones a partir de 12" x 12" (305 x 305 mm), incluye un sistema de seguridad que evita aperturas accidentales. Su revelado de 1/16" asegura un acabado limpio y preciso. Este modelo está disponible en versiones resistentes a la humedad, al moho y con base de cemento para distintos requerimientos de obra.

    Favor de revisar la ficha técnica para confirmar compatibilidad e información de instalación.

    Aplicaciones en México

    Diseñado bajo estándares canadienses, el PA-BA-IVT Invisa Hatch™ Panel de Acceso con Inserto de Tablaroca para Muros con Azulejo es ideal para proyectos residenciales, comerciales e institucionales en México.

    Su integración discreta en muros con recubrimiento lo convierte en una solución confiable para arquitectos y contratistas que requieren accesos ocultos y duraderos en zonas sísmicas o costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Panel de acceso con inserto de tablaroca diseñado para muros con recubrimiento cerámico
      • Cerraduras ocultas de presión con apertura tipo “touch-latch”
      • Marco de aluminio soldado con opción de inserto de tablaroca
      • Sistema de seguridad en medidas de 12" x 12" y mayores

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 20" x 20" (508 x 508 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainvisahatch-drywall-inlay-access-panel-for-tiling
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors