Publique sus productos
Escalera de Aluminio para Escotillas de Techo (BA-LDR)
Escalera de Aluminio para Escotillas de Techo (BA-LDR)

    Escalera de Aluminio para Escotillas de Techo (BA-LDR)

    El PA-BA-LDR de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una escalera fija de aluminio para uso con trampas de techo, pensada para brindar acceso vertical seguro y permanente a azoteas y cubiertas. Su construcción en aluminio aporta resistencia y alta durabilidad contra la corrosión, mientras que los peldaños cuadrados extruidos ofrecen apoyo y tracción confiables.

    El sistema se instala con soportes de separación de 7" al paramento y está diseñado para ensamble sencillo en sitio, cumpliendo prácticas de seguridad OSHA. Es una solución práctica para contratistas, mantenimiento y limpieza cuando se requiere acceso frecuente a la parte alta del edificio.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Confiable bajo estándares canadienses, el PA-BA-LDR Escalera de Aluminio para Escotillas de Techo se recomienda en edificios comerciales e industriales en México donde se requiere acceso continuo a equipos en azotea.

    Su diseño fijo y anticorrosivo brinda certidumbre a arquitectos, contratistas y administradores en ambientes costeros y sísmicos.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Escalera fija de aluminio para acceso a azotea mediante trampa de techo
      • Peldaños de aluminio extruido de sección cuadrada para agarre seguro
      • Soportes de separación a muro de 7" y montaje permanente
      • Ensamble en sitio sencillo; conforme a OSHA (entornos laborales)

      Tamaños Disponibles

      • 6'0" (1.83 m)
      • 8'0" (2.44 m)
      • 10'0" (3.05 m)
      • 12'0" (3.66 m)
      • 14'0" (4.27 m)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialadder-extension-for-roof-hatches
    • Familia de productoRoof Hatch
    • Grupo de productosRoof Hatch Accessory
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors