Publique sus productos
Registro de Plástico (BA-PAC)
Registro de Plástico (BA-PAC)
Registro de Plástico (BA-PAC)
Registro de Plástico (BA-PAC)
Registro de Plástico (BA-PAC)
Registro de Plástico (BA-PAC)
Registro de Plástico (BA-PAC)

    Registro de Plástico (BA-PAC)

    El modelo PA-BA-PAC de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro versátil fabricado en plástico ABS de alto impacto con protección UV. Diseñado para interiores y exteriores, soporta exposición a la intemperie y ofrece una larga vida útil.

    El PA-BA-PAC Registro de Plástico incorpora un marco reversible para instalación flexible, cierre por fricción para un sellado seguro y hoja desmontable que facilita inspecciones o mantenimiento. Ligero y resistente, brinda un acabado limpio que se integra con distintos acabados arquitectónicos.

    Revise la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    Confiable bajo prácticas constructivas canadienses, el PA-BA-PAC Registro de Plástico es ideal para proyectos residenciales, comerciales e industriales ligeros en México.

    Su resistencia a la intemperie y durabilidad lo convierten en una opción confiable para arquitectos, contratistas y administradores en zonas costeras o sísmicas.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Plástico ABS de alto impacto con estabilizadores UV
      • Ligero pero resistente para interiores y exteriores
      • Marco reversible para montaje al ras o sobrepuesto
      • Cierre por fricción que garantiza un ajuste seguro
      • Hoja removible para fácil mantenimiento

      Tamaños Disponibles

      • 6" x 9" (152 x 229 mm)
      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 14" x 14" (356 x 356 mm)
      • 14" x 29" (356 x 737 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplastic-access-door-drywall
    • Familia de productoUniversal Access Panel
    • Grupo de productosGeneral Purpose Access Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors