Publique sus productos
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)
Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)

    Registro Empotrado con Flange para Yeso (BA-RAD-PF)

    El PA-BA-RAD-PF de Puertas De Acceso by Best Access Doors es un registro empotrado fabricado para ofrecer integración discreta y máxima resistencia. Su flange de yeso y receso de 5/8" permiten instalar acabados de tablaroca, cerámica o plafón acústico manteniendo una estética limpia.

    Construido en acero rolado en frío calibre 16, con bisagra continua tipo piano y múltiples opciones de cierre, el PA-BA-RAD-PF Registro Empotrado con Flange para Yeso es versátil y confiable tanto en obra nueva como en remodelaciones. Su acabado en imprimación DuPont está listo para pintura y garantiza una instalación impecable.

    Consulta la ficha técnica para confirmar compatibilidad e instalación.

    Aplicaciones en México

    Con base en estándares canadienses, el PA-BA-RAD-PF Registro Empotrado con Flange para Yeso se recomienda en proyectos comerciales e institucionales en México donde la estética, la durabilidad y la funcionalidad deben estar en equilibrio.

    Su diseño empotrado brinda confianza en zonas sísmicas y costeras.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Puerta empotrada de acero rolado en frío calibre 16
      • Receso estándar de 5/8" para acabados con loseta o paneles
      • Bisagra continua tipo piano para operación fluida
      • Compatible con tablaroca, cerámica o plafones acústicos
      • Acabado listo para pintar, cumple con LEED

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 16" x 16" (406 x 406 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarecessed-access-door-with-plaster-bead-flange-ba-rad-pf
    • Familia de productoRecessed Access Door
    • Grupo de productosRecessed Access Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors