Publique sus productos
Trampilla de Piso Desmontable Recesada 1" para Loseta Cerámica (BA-RRFD-T1)
Trampilla de Piso Desmontable Recesada 1" para Loseta Cerámica (BA-RRFD-T1)
Trampilla de Piso Desmontable Recesada 1" para Loseta Cerámica (BA-RRFD-T1)

    Trampilla de Piso Desmontable Recesada 1" para Loseta Cerámica (BA-RRFD-T1)

    El PA-BA-RRFD-T1 de Puertas de Acceso by Best Access Doors está diseñada para integrarse de manera discreta en pisos de loseta cerámica o concreto, logrando un acabado enrasado que no interrumpe la estética del proyecto.

    Con puerta de aluminio reforzada, bisagra de acero inoxidable y acabado natural (mill finish), este modelo garantiza larga vida útil y resistencia en zonas de alto tránsito.

    Su tornillería integrada al marco reduce el riesgo de dañar el recubrimiento durante la instalación, protegiendo la inversión en acabados de alta calidad.

    Aplicaciones en México

    Probada bajo estándares canadienses, el PA-BA-RRFD-T1 Trampilla de Piso Desmontable Recesada 1" para Loseta Cerámica se adapta a proyectos de oficinas, comercios, hoteles y espacios institucionales en México donde se requiere acceso a instalaciones bajo piso sin comprometer la estética.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Diseño recesado de 1" para cerámica o concreto
      • Construcción en aluminio con bisagra de acero inoxidable
      • Tornillería alojada dentro del marco para proteger el recubrimiento
      • Capacidad de carga en vivo de 150 psf
      • Apta para interiores y exteriores

      Tamaños Disponibles

      • 8" x 8" (203 x 203 mm)
      • 12" x 12" (305 x 305 mm)
      • 18" x 18" (457 x 457 mm)
      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaremovable-floor-hatch-recessed-for-ceramic-tile-access-door
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosRemovable Floor Hatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors