Publique sus productos
Trampilla de Piso Hermética con Carga H20 (BA-WTFD-H20)
Trampilla de Piso Hermética con Carga H20 (BA-WTFD-H20)

    Trampilla de Piso Hermética con Carga H20 (BA-WTFD-H20)

    El modelo PA-BA-WTFD-H20 de Puertas De Acceso by Best Access Doors es una trampilla de piso hermética diseñada para cumplir con las especificaciones AASHTO H20-44 en aplicaciones fuera de calle. Resiste cargas de rueda de hasta 16,000 lb. en un área de 10" x 20", con un 30% adicional de margen de seguridad contra impactos, ofreciendo máxima durabilidad en entornos exigentes.

    El PA-BA-WTFD-H20 Trampilla de Piso Hermética con Carga H20 está fabricada con puerta y marco de aluminio y bisagras de acero inoxidable que aseguran resistencia a la corrosión y larga vida útil. Su diseño hermético con marco canal, brida de anclaje integral y acople de drenaje de 1 1/2" protege eficazmente contra la infiltración de agua y suciedad.

    Incluye resortes de compresión de acero inoxidable y brazo automático de retención para facilitar la apertura. Como opción adicional, puede equiparse con actuador eléctrico para operación mediante botón o control remoto.

    Por favor consulte la ficha técnica para confirmar compatibilidad y detalles de instalación.

    Aplicaciones en México

    El PA-BA-WTFD-H20 Trampilla de Piso Hermética con Carga H20 está diseñada para proyectos de infraestructura, comerciales e industriales en México. Es especialmente adecuada para almacenes, terminales de transporte y plantas de servicios donde se requieren accesos resistentes al tránsito pesado y totalmente herméticos.

    Certificada bajo estándares canadienses y validada contra AASHTO H20-44, esta trampilla ofrece desempeño confiable en zonas sísmicas y costeras. Arquitectos, contratistas y administradores de instalaciones pueden confiar en su seguridad, durabilidad y cumplimiento normativo a largo plazo.

    Especificaciones
    • Destacados:

      • Placa antiderrapante de aluminio reforzado de 1/4" certificada AASHTO H20-44
      • Resiste carga por rueda de hasta 16,000 lb. con 30% de margen por impacto
      • Diseño hermético con brida de anclaje integral y acople de drenaje de 1 1/2"
      • Puerta y marco de aluminio con bisagras y herrajes de acero inoxidable
      • Resortes de compresión y brazo automático para operación segura

      Tamaños Disponibles

      • 24" x 24" (610 x 610 mm)
      • 24" x 30" (610 x 762 mm)
      • 24" x 36" (610 x 914 mm)
      • 30" x 30" (762 x 762 mm)
      • 30" x 36" (762 x 914 mm)
      • 42" x 42" (1067 x 1067 mm)
      • 48" x 48" (1219 x 1219 mm)
      • 48" x 72" (1219 x 1829 mm)
      • 60" x 60" (1524 x 1524 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawatertight-floor-hatch-h20-loading
    • Familia de productoFloor Hatch
    • Grupo de productosWatertight Floor Hatch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Descripción Uniclass 2015Access doors and traps
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniClass Access Doors