Publique sus productos
BETAFENCE Bekamatic Gates
BETAFENCE Bekamatic Gates
BETAFENCE Bekamatic Gates
BETAFENCE Bekamatic Gates
    Betafence

    BETAFENCE Bekamatic Gates

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    BEKAMATIC SC

    Puerta corredera voladiza automática
    La puerta "experta": El diseño, la construcción y el acabado de nuestra puerta automática en voladizo Bekamatic® SC son el resultado de más de 15 años de experiencia práctica en instalaciones, combinados con el conocimiento tecnológico superior de Betafence.

    Activos:
    - Puerta automática en voladizo
    - Uso intensivo
    - Revestimiento de alta resistencia con una construcción robusta.
    - Posibilidad de ejecuciones especiales
    - Fácil instalación

    Ancho: 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 mm
    Altura: 1200, 1500, 1700, 2000, 2400 mm
    (Otras dimensiones disponibles bajo petición)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), otros colores RAL disponibles bajo pedido.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabekamatic-gates
    • Familia de productoSliding Gates
    • Grupo de productosBekamatic SC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África