Publique sus productos
BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 25 + Bekafix Secure

Traducido por Google,

Fabricado en Sudáfrica

BETAVIEW® 25

Una cerca atractiva que brinda protección confiable y seguridad estética.

Diseño estético
Betaview 25 es una valla atractiva que ofrece protección, un aspecto moderno y calidad en uno
Sistema completo.

Aberturas más grandes

Betaview 25 cuenta con aperturas más grandes de 76,2 x 25,4 mm en comparación con nuestro sistema Betaview estándar (76,2 x 12,7 mm). El refuerzo de las curvas en V a lo largo del panel aumenta su rigidez.

Visibilidad

Betaview 25 brinda una excelente visibilidad a través de la cerca y parece casi invisible desde la distancia, incluso en ángulo. Es ideal para usar con sistemas de vigilancia.

Cumplimiento de cercas eléctricas

Los anchos de los paneles cumplen con el requisito de distancia máxima para el cumplimiento de la instalación de cercas eléctricas.

Mecanismos de fijación a prueba de manipulaciones

Los postes diseñados por expertos y los mecanismos de fijación superiores mantienen la integridad de la instalación completa y resisten los intentos de soltar los paneles del poste.

Sistema completo de garantía de 10 años (se aplican términos y condiciones estándar)
Los recubrimientos superiores respaldan nuestra garantía anticorrosión de 10 años cuando se utiliza el sistema completo (paneles, postes Bekafix Secure y fijadores de acero inoxidable).

Especificaciones
  • Panels

    The panels are made from 3mm (3.4mm when coated) diameter horizontal and 4mm (4.4mm when coated) vertical core wire. The small apertures delays cutting and climbing attempts by enough time for security response teams to intercept and stop possible perpetrators.
    Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms

    Bekafix® Secure posts are specifically designed and engineered to be used in combination with Betafence’s panels. With Bekafix Secure, the fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering. This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabetafence-betaview-25-bekafix-secure
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosBetaview System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-10-28
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

África